Garra para fixação de barras para barras chatas em cobre

Nº do item: SV 9676.017

Para barramentos compostos por barras chatas em cobre com elevada resistência a curtos-circuitos ou para estabilização mecânica de pacotes de barramento.

Nº do item:
SV 9676.017
Descrição do produto
Para a estabilização mecânica de pacotes de barramento. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
Material
Aço inoxidável
Indicação de montagem
O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
Medida de fixação
20 mm
Number of busbars
2
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,06 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177625518
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV BARRA APERTO FLAT.PLS 2X10MM