- Nº do item:
- SV 9676.714
- Descrição do produto
- Para a conexão de terminais em um sistema de barramento de distribuição de cobre. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
- Material
- Placa de conexão: E-Cu niquelado
Garra para fixação de barras: aço inoxidável - Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação (sem parafusos)
- Indicação de montagem
- O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
- Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
- Number of studs
- 2
- Dimensões
- Rosca: M10
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,26 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177625785
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV PlacaA DE CONEXAO C/PINO 2XM10