FlatBox

Nº do item: DK 7507.000

Caixa com embalagem tipo flat-pack. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.

Trilho de aterramento para VX, VX SE, VX IT

Chapa de cobertura para painéis de ventilação para FlatBox

Pés de nivelamento para FlatBox, M10 x 20 mm

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Trilhos perfilados em polegadas para FlatBox

Termostato Termostatos para a temperatura interna do armário

Nº do item:
DK 7507.000
Modelo
com trilhos perfilados de 19"
Descrição do produto
Aplicação versátil como caixa para fixação em parede ou instalada de pé.
Vantagens
Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta
Montagem do sistema na estrutura aberta de 19"
Material
Chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com embalagem tipo flat-pack
1 peça para fixação em parede
2 suportes de base
2 chapas de teto/base com recortes para entrada de cabos com réguas de escova
2 laterais traváveis
1 porta transparente travável com fecho de segurança 3524 E, podendo ser instalada à direita ou à esquerda
Elementos de união para montagem rápida sem uso de ferramenta
Kit para o aterramento adequado ao sistema de todas as partes da caixa
Trilhos perfilados de 19"
Unidades de altura
6 UA
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 358 mm
Profundidade: 400 mm
Altura de montagem dos componentes
6 UA
Capacidade de carga
Máx. 300 N
Nota
Profundidade máxima de montagem: profundidade - 58 mm até o painel traseiro
Distância máxima entre os níveis no caso de montagem de dois níveis de 19˝: profundidade - 104 mm
O ângulo de abertura máximo da porta é de 210°
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
17,845 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177551398
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrição do produto
DK FLATBOX 6U FLEXIV.600x358X400 RAL7035
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas