Este item será descontinuado em: 29 de jan de 2017
Produto alternativo recomendado:
7888940
- Nº do item:
- TE 7000.944
- Vantagens
- Acesso perfeito por todos os lados para efetuar a montagem e a instalação
- Circulação irrestrita de ar devido à estrutura aberta
- Calhas de cabos padronizadas no teto para acondicionar grandes quantidades de cabos
- A distância entre os níveis de fixação pode ser livremente ajustada
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do quadro autossustentável com nível de fixação de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Quadro do teto aberto para entrada de cabos
3 calhas para gerenciamento de cabos
Quadro de base aberto com 2 sistemas de chassi montados para instalação personalizada na largura
Pés de nivelamento - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm - Unidades de altura
- 42 UA
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 745 mm
- Capacidade de carga (estática)
- 700 kg
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 63 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177551220
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
- TE 7000 open, WHD: 800x2000x1000 mm, open