Colocation Racks TS

Nº do item: DK 7831.463

Colocation Rack TS 8, com 2 ou 4 áreas funcionais separadas.

Nº do item:
DK 7831.463
Vantagens
Estrutura de quadro soldada
Porta dianteira e traseira completamente ventilada. Superfície livre da parte perfurada de > 78%
Sistema de fecho de 2 pontos
As portas podem ser instaladas à direita ou à esquerda, sem processamento mecânico
Entrada dos cabos pela base ou pelo teto (opcional)
Montagem modular em todos os níveis
Capacidade de carga estática de até 1000 kg
Material
Chapa de aço
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Trilhos perfilados, quadro de montagem e sistema de chassi: galvanizados e cromados
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Portas dianteiras e traseiras ventiladas em chapa de aço com dobradiças de 180°
Chapa de teto inteiriça lisa
Pés de nivelamento
Nível de 482,6 mm (19"), trilhos com perfil em L parafusados no sistema de chassi, na frente e atrás, profundidade variável
Aterramento pré-montado de todas as partes planas
Prateleiras individuais separadas/fixação separada de cabos em cada compartimento
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
Altura de montagem dos componentes por porta
10 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
154 kg
EAN
4028177642737
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical Data sheet