RiMatrix S Sala padrão

Nº do item: DK 7998.107

O centro de processamento de dados padronizado é instalado na sala de sua empresa e integrado em um corredor fechado quente ou frio.

Nº do item:
DK 7998.107
Descrição do produto
O centro de processamento de dados padronizado é instalado na sala de sua empresa e integrado em um corredor fechado quente ou frio.
Vantagens
Aumento da eficiência energética
O sistema de corredor fechado consiste em uma combinação de elementos de cobertura e portas que possibilita a separação do ar quente e do ar frio.
Escopo de fornecimento
Consultoria e cálculo do retorno do investimento
Entrega e colocação na infraestrutura do cliente
Colocação em funcionamento e entrega
Documentação, treinamento e instruções
Telefone de atendimento e serviço/contratos de serviço
Sistema de corredor fechado feito sob medida
Profundidade interna
7.000 mm
Altura interna
2.722 mm
Largura interna
4.774 mm
Climatização (ZUCS)
120 kW + 20 kW
Redundância n+2
Quantidade de sistemas principais de distribuição de baixa voltagem
2
Quantidade de PDUs basic
28
Serverracks (600x2000x1200mm)
12
Rack combinado para rede/servidor (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Design burglar protection
Sim
Aparelho umidificador e desumidificador
opcional
Sistema de extinção de incêndio em ambientes
opcional
Design UPS
2 x (60 kW + 20 kW)
Redundância n+1
Versão
Double 6
Dimensões
Largura: 4.839 mm
Altura: 2.750 mm
Profundidade: 7.070 mm
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
73089059
EAN
4028177702479
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
#NV
Software
Software