- Nº do item:
- DK 7998.406
- Descrição do produto
- O centro de processamento de dados padronizado é instalado na sala de sua empresa e integrado em um corredor fechado quente ou frio.
- Vantagens
- Aumento da eficiência energética
- O sistema de corredor fechado consiste em uma combinação de elementos de cobertura e portas que possibilita a separação do ar quente e do ar frio.
- Escopo de fornecimento
- Consultoria e cálculo do retorno do investimento
Entrega e colocação na infraestrutura do cliente
Colocação em funcionamento e entrega
Documentação, treinamento e instruções
Telefone de atendimento e serviço/contratos de serviço
Sistema de corredor fechado feito sob medida - Profundidade interna
- 7.000 mm
- Altura interna
- 2.722 mm
- Largura interna
- 2.750 mm
- Climatização (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- Redundância n+1
- Quantidade de sistemas principais de distribuição de baixa voltagem
- 1
- Quantidade de PDUs basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Rack combinado para rede/servidor (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Design burglar protection
- Sim
- Aparelho umidificador e desumidificador
- opcional
- Sistema de extinção de incêndio em ambientes
- opcional
- Versão
- Single 9
- Dimensões
- Largura: 2.807 mm
Altura: 2.750 mm
Profundidade: 7.067 mm - Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73089059
- EAN
- 4028177702516
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
- #NV
- Software
- Software