- Nº do item:
- DK 7320.814
- Descrição do produto
- Para prolongar os cabos dos sensores CMC-TC e do fecho Comfort online VX CMC III e para conectar o sensor de acesso CMC III 7030.128, individualmente ou uma série de sensores.
- Aplicações
- Extensão de cabos de sensores
- Comprimento
- 1 m
- Dimensões
- Comprimento: 1 m
- Interfaces/conexões
- Conector (tipo): RJ12
Tomada (tipo): RJ12
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 0,09 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
-
CMC CABLE PROLONG. RJ12 P. DC-