Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
- Nº do item:
- DK 7857.130
- Modelo
- Cabo de ligação Plug & Play para o trilho PSM dos racks para servidores.
- Aplicações
- Cabo para conectar um trilho PSM em um PDM
- Comprimento
- 3 m
- Conector (tipo)
- Wago X-Com
- Cabo de ligação (tipo)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Dimensões
- Comprimento: 3 m
- Tomadas
- Conector Wieland GST 18 (adequado para conexão do PDM)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,877 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
- DK CABLE CONEXAO 3M