Este item será descontinuado em: 20 de jun de 2020
Produto alternativo recomendado:
7979823
PDU UK, modelo "metered"
Nº do item: DK 7955.522
PDU inteligente com interface de rede e registro dos dados energéticos por fase. Configuração em rede: por exemplo: IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP com display. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas BS 1363 (UK). Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.
- Nº do item:
- DK 7955.522
- Descrição do produto
- Medição da energia por fase, ou seja, consumo de energia de um rack para TI completo. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. O display OLED visualiza o consumo de energia. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%.
- Material
- Perfil em alumínio anodizado preto
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 62 mm
Comprimento: 1.955 mm - Quantidade de tomadas e tipo
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Tomadas
- 20 x GB (tipo G, BS 1363)
4 x Tomada IEC C19 - Corrente nominal (máx.)
- 32 A
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~ - Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 6,06 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
- #NV