Este item será descontinuado em: 30 de jun de 2020
PDU UK, modelo "switched"
Nº do item: DK 7955.532
PDU inteligente com interface de rede, função de ativação e registro dos dados energéticos de cada saída. Configuração em rede: por exemplo: IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP com display. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas BS 1363 (UK). Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.
- Nº do item:
- DK 7955.532
- Descrição do produto
- Função de medição por fase e tomadas que podem ser ativadas individualmente. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. Por ser equipada com relés biestáveis e um display OLED, o consumo de energia da PDU é extremamente reduzido. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de gerenciamento e monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%.
- Material
- Perfil em alumínio anodizado natural
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 85 mm
Comprimento: 1.540 mm - Quantidade de tomadas e tipo
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Tomadas
- 16 x GB (tipo G, BS 1363)
4 x Tomada IEC C19 - Corrente nominal (máx.)
- 32 A
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~ - Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177685116
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
- #NV