Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Nº do item: SK 3311.470

Ideal para a refrigeração de aplicações de TI de pequeno e médio porte.

Nº do item:
SK 3311.470
Modelo
LCP Inline DX
Vantagens
Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
Regulagem e monitoramento da temperatura
Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
O compressor com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência de refrigeração à demanda realmente exigida
Manutenção específica do LCP DX por meio da separação entre o sistema de refrigeração e o racks de servidores
A utilização dos modelos LCP DX/FC junto com refrigeração indireta livre reduz os custos operacionais
Aplicações
Ideal para a refrigeração de aplicações de TI em espaços com tamanho pequeno ou médio
Um ou dois racks podem ser refrigerados individualmente
Funcionamento
LCP para a instalação em uma série de racks. O ar quente é sugado do corredor atrás dos equipamentos e, após ser refrigerado pelo registro compacto de elevado desempenho, é retornado novamente ao ambiente ou ao corredor refrigerado
As versões LCP DX/FC possuem dois trocadores de calor: um com gás refrigerante e o outro com uma mistura de água com glicol. No condensador externo há um free colling adicional integrado.
A energia térmica absorvida é dissipada para o ambiente no local de montagem do condensador externo, evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
Material
Chapa de aço pintada
Opcionais
Umidificador
Desumidificação e reaquecedor
Bomba de água condensada
Condensador com temperatura baixa / alta (-40 °C / +53 °C)
Modelo
Refrigeração de módulos
Monitoramento
Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
Integração no RiZone
Nota
Versão com aprovação UL sob consulta
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L22 L30: 35 kW
Faixa de modulação
8 ‐ 35 kW
Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
35 kW/3
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 9.900 m³/h
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
TS IT
Montagem em armários modulares
Alinhado
Tensão nominal de serviço
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 22,4 A
Potência máxima de refrigeração
35 kW
Tipo de ligação (elétrica)
Borne de conexão
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Gás refrigerante
Ventiladores EC
Sim
Placa SNMP
Sim
Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
Sim
Regulagem da temperatura
Regulagem contínua dos ventiladores
Válvula de esfera de 2 vias
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 40 A
Faixa de temperatura de serviço
15 °C...35 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 69 dB(A)
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 40
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
398 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177691377
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
Evaporator unit for suite cooling in conjunction with condenser 3311.370, RAL 7035
Certificados
EAC
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Graphics
Safety data sheet
Technical Data sheet