Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Nº do item: SK 3313.390

Ideal para a refrigeração de aplicações de TI de pequeno e médio porte.

Nº do item:
SK 3313.390
Modelo
DX
Vantagens
Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
Regulagem e monitoramento da temperatura
Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
O compressor com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência de refrigeração à demanda realmente exigida
Manutenção específica do LCP DX por meio da separação entre o sistema de refrigeração e o racks de servidores
Aplicações
Ideal para a refrigeração de aplicações de TI em espaços com tamanho pequeno ou médio
Um ou dois racks podem ser refrigerados individualmente
Funcionamento
LCP para a instalação em uma série de racks. O ar quente é sugado do corredor atrás dos equipamentos e, após ser refrigerado pelo registro compacto de elevado desempenho, é retornado novamente ao ambiente ou ao corredor refrigerado
A energia térmica absorvida é dissipada para o ambiente no local de montagem do condensador externo, evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 7035
Opcionais
Umidificador
Desumidificação e reaquecedor
Bomba de água condensada
Condensador com temperatura baixa / alta (-40 °C / +53 °C)
Modelo
Refrigeração de módulos
Monitoramento
Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
Integração no RiZone
Nota
Versão com aprovação UL sob consulta
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L22 L35: 20 kW
Faixa de modulação
5 ‐ 20 kW
Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
20 kW/4
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
VX IT
Montagem em armários modulares
Alinhado
Tensão nominal de serviço
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 12,4 A
Potência máxima de refrigeração
20 kW
Tipo de ligação (elétrica)
Borne de conexão
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Gás refrigerante
Ventiladores EC
Sim
Placa SNMP
Sim
Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
Sim
Regulagem da temperatura
Regulagem contínua dos ventiladores
Compressor controlado por inverter
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 32 A
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...50 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 68 dB(A)
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
239 kg
Número da tarifa alfandegária
84195080
EAN
4028177953826
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
LCP Inline DX, 20 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Graphics
Technical Data sheet