Isolamento vertical para TS IT

Nº do item: SK 3301.320

Para bloquear o fluxo de ar à esquerda ou à direita do nível 19" para armário com 2000 mm de altura.

Nº do item:
SK 3301.320
Modelo
Autoadesivo em um lado
Descrição do produto
Para isolar a corrente de ar do lado direito e esquerdo do nível de 19" em armários com 2000 mm de altura.
Material
Poliuretano celular
Inibidor de chamas segundo a norma UL 94 (HF1)
Cor
Cinza escuro
Isolamento entre
LCP e nível de 19"
Dimensões
Largura: 210 mm
Altura: 1.915 mm
Profundidade: 110 mm
Adequado para
Largura: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,335 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177504424
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SK JUNTA GOMA GR. RACK 800