Isolamento vertical para TS IT

Nº do item: SK 3301.380

Para bloquear o fluxo de ar à esquerda ou à direita do nível 19" para armário com 2000 mm de altura.

Nº do item:
SK 3301.380
Modelo
Autoadesivo em um lado
Descrição do produto
Para isolar a corrente de ar do lado direito e esquerdo do nível de 19" em armários com 2000 mm de altura.
Material
Poliuretano celular
Inibidor de chamas segundo a norma UL 94 (HF1)
Cor
Cinza escuro
Isolamento entre
Lateral e nível de 19"
Dimensões
Largura: 84 mm
Altura: 1.910 mm
Profundidade: 84 mm
Adequado para
Largura: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,502 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177507975
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SK JUNTA GOMA FINA RACK 600