Unidade do condensador para LCP DX

Nº do item: SK 3311.360

As unidades de condensadores são necessárias para o funcionamento dos LCPs com expansão direta. Dependendo do modelo, as unidades possuem um condensador externo e ventilador ou um free colling adicional. A versão com free colling é necessária para a variante de combinação LCP DX/FC. As unidades são adequadas para montagem no teto e na lateral.

Nº do item:
SK 3311.360
Modelo
Condensador
Descrição do produto
A unidade do condensador é necessária para o funcionamento dos LCPs com expansão direta, sendo composta pelo condensador externo e dois ventiladores com rotações reguladas por pressão no circuito de refrigeração.
Material
Chapa de aço pintada
Superfície
Pintura eletrostática a pó, galvanizada
Cor
RAL 9003
Escopo de fornecimento
Aparelho básico
Inclui material de montagem
Potência máxima de refrigeração
12 kW
Regulagem da temperatura
Ventilador com controle de velocidade
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R410A
Agente refrigerante: -
Dimensões
Largura: 1.303 mm
Altura: 915 mm
Profundidade: 620 mm
Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
2
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
29 kg
Número da tarifa alfandegária
84189910
EAN
4028177691438
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
Condensador refrigerado a ar para LCP Rack/Inline DX, para montagem no teto/na lateral, alimentação de energia: 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 1308x928x620 mm, RAL 9003
Certificados
EAC
Fichas técnicas
General technical information