- Nº do item:
- SK 3311.370
- Modelo
- Condensador
- Descrição do produto
- A unidade do condensador é necessária para o funcionamento dos LCPs com expansão direta, sendo composta pelo condensador externo e dois ventiladores com rotações reguladas por pressão no circuito de refrigeração.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó, galvanizada
- Cor
- RAL 9003
- Escopo de fornecimento
- Aparelho básico
Inclui material de montagem - Potência máxima de refrigeração
- 35 kW
- Regulagem da temperatura
- Ventilador com controle de velocidade
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R410A
Agente refrigerante: - - Dimensões
- Largura: 2.293 mm
Altura: 1.270 mm
Profundidade: 1.110 mm - Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
- 2
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 120 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
- Condensador refrigerado a ar para LCP Inline DX 35kW, para montagem no teto/na lateral, alimentação de energia: 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 2219 x 1110 x 850 mm, cor: RAL 9003
Unidade do condensador para LCP DX
Nº do item: SK 3311.370
As unidades de condensadores são necessárias para o funcionamento dos LCPs com expansão direta. Dependendo do modelo, as unidades possuem um condensador externo e ventilador ou um free colling adicional. A versão com free colling é necessária para a variante de combinação LCP DX/FC. As unidades são adequadas para montagem no teto e na lateral.