Chapas de teto para TS IT

Nº do item: SK 3302.880

Chapas de teto para o condicionador de ar para montagem no teto para a refrigeração eficiente dos equipamentos de TI.

Nº do item:
SK 3302.880
Descrição do produto
Chapa de teto com recorte adequado para o condicionador de ar para montagem no teto para refrigeração dos equipamentos de TI.
Aplicações
Condicionador de ar para montagem no teto
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Chapa de teto, 1000 mm
Inclui régua de escova como extensão para 1200 mm
Vedação
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Apenas em combinação com um TS IT com trilhos perfilados.
Adequado para o item com o código de referência
SK 3301.800
Dimensões
Largura: 800 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
Largura: 800 mm
800 mm
Profundidade: 1.000 mm
1.200 mm
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177814196
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
Documentação
Info sheet