Kit de ampliação do ventilador

Nº do item: SK 7980.148

Para ampliação posterior de diversas unidades de ventilação ou como complemento da chapa de ventilação.

Nº do item:
SK 7980.148
Descrição do produto
Para utilização como um único ventilador e para montagem posterior de diferentes unidades de ventilação ou complemento da chapa de ventilador.
Escopo de fornecimento
Ventilador
Cabo de ligação (0,61 m)
Inclui material de fixação
Vazão de ar (circulação livre)
184 m³/h
Tensão nominal de serviço
48 V (DC)
Potência nominal Pel
Com DC: 7,7 W
Dimensões
Largura: 119 mm
Altura: 119 mm
Profundidade: 38 mm
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...70 °C
Nível de ruído
Com DC: 43 dB(A)
Peso/embalagem
0,387 kg
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
84149000
EAN
4028177325234
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
DK JGO. AMPLIACION Ventilador
Fichas técnicas
Curvas características
Technical system catalogue