- Nº do item:
- SK 3312.810
- Descrição do produto
- Pela utilização da tecnologia Blue e+, o pacote é perfeitamente adequado para atender aos requisitos da climatização de racks para TI com eficiência energética. A combinação com a interface IoT viabiliza a comunicação com diferentes sistemas, bem como o monitoramento e gerenciamento de energia.
- Vantagens
- Economia energética graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat pipe.
- Aplicação mundial pela capacidade de funcionar com diferentes tensões
- Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
- Dados técnicos
- Informações adicionais, instruções e dados técnicos de cada um dos componentes deste pacote encontram-se nas páginas dos respectivos itens
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Pacote que inclui os seguintes componentes:
Condicionador de ar para montagem lateral (3187.930)
Interface IoT (3124.300)
Sensor de temperatura (3124.400)
Cabo de ligação (7030.091)
Suporte de cabo com velcro (7111.350)
- Potência de refrigeração L22 L30
- 3.000 W
- Tensão nominal de serviço
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal
- 1,05 kW
- Tipo de ligação (elétrica)
- Régua de bornes encaixável
- Dimensões
- Largura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 294 mm
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Regulagem da temperatura
- Controlador e+
- Protocolos
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...60 °C
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 25 bar
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...50 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 24
- Circuito interno: IP 55
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 1,15 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 55,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177944558
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
-
Ar Condicionado Bluee+ 3Kw