Salas de segurança

Nº do item: RM 7857.971

Proteção básica ou de alta disponibilidade para centros de processamento de dados. Não importa se você está planejando uma construção nova ou a ampliação de seu centro de processamento de dados, nós damos suporte oferecendo a experiência adquirida durante décadas.

Nº do item:
RM 7857.971
Modelo
Sala de proteção básica Plus
Descrição do produto
Sala de proteção básica - solução perfeita e modular de "sala dentro da sala" para proteger os componentes da infraestrutura e de TI. Sala de alta disponibilidade - o mais elevado grau de segurança física para os centros de processamento de dados e ambientes de sistemas de TI.
Nota
Os produtos que passaram por testes são testados como estrutura completa. Isto abrange a estrutura de células e seus módulos, como portas, entradas isoladas de cabos ou unidades de ventilação. Em contrapartida, os testes de componentes apenas se referem a componentes individuais.
Gases inflamáveis corrosivos
Proteção contra gases, segundo a norma EN 1634-3 (DIN 18095)
Carga de entulho
Ensaio de choque como teste do sistema, 1 choque com 200 kg de uma altura de 1,5 m após um tempo de flamabilidade de 30 minutos
Proteção contra poeira
IP 5x como teste do sistema segundo a norma EN 60 529, para a estrutura de células e seus módulos
Proteção EMC
Proteção contra entrada e saída de radiações de alta frequência, comprovada com ensaios em componentes similares realizados pela Universidade Politécnica de Aachen, Alemanha
Proteção contra incêndio
Aumento da temperatura de 50 K e umidade relativa do ar de 85% durante 30 minutos, sem tempo de aquecimento posterior
F 90 como teste do sistema segundo valores limite da norma EN 1363 (DIN 4102), para a estrutura de células e seus módulos
F 120 apenas como teste de componente segundo a norma EN 1363 (DIN 4102), somente sistema para parede
F 90 apenas como teste de componente segundo a norma EN 1363 (DIN 4102), somente sistema para parede
Acesso indevido
Classe de resistência RC 3 como teste do sistema segundo a norma EN 1627/1630, para a estrutura de células e seus módulos como, por exemplo, portas
Classe de resistência RC 2 como teste do sistema segundo a norma EN 1627/1630, para a estrutura de células e seus módulos como, por exemplo, portas
Água
Jato de água, IP x 6 como teste do sistema segundo a norma EN 60529, para a estrutura de células e seus módulos
Umidade relativa do ar, 85%, durante 30 minutos
Emb.
1 unid.
EAN
4028177689367
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)