- Nº do item:
- TS 8701.000
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- 2 acabamentos dianteiros/traseiros
Inclui material de fixação para montagem no armário - Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8: = 1.000 mm
Tipo de caixa: SE - Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 7,988 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177666313
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- TS BASE SOLEIRA ELEM.DIANT.TRAS.1000X100