Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 200 mm Aço inoxidável para TS, VX SE

Nº do item: TS 8702.200

Elementos dianteiros e traseiros da base soleira, aço inoxidável, 200 mm.

Nº do item:
TS 8702.200
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento
1 acabamento dianteiro/traseiro
2 cantoneiras com acabamento removível
Inclui material de fixação para montagem no armário
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8: = 1.200 mm
Tipo de caixa: SE
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
14,82 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177299986
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
ELEMENTO P/BASE SOLEIRA FR. E TR. 200X1200MM INOX
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas