- Nº do item:
- TS 8702.800
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- 1 acabamento dianteiro/traseiro
2 cantoneiras com acabamento removível
Inclui material de fixação para montagem no armário
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8: = 800 mm
Tipo de caixa: SE
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 10,554 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177299962
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
TS RODAPE FRONT. INOX. 800X200