Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
O novo item indicado é apropriado para o sistema de caixas AX:
2820102
Base soleira completa Chapa de aço para AE, console universal TP
Nº do item: SO 2802.200
Acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras pré-montadas e acabamentos laterais.
- Nº do item:
- SO 2802.200
- Descrição do produto
- Acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras pré-montadas e acabamentos laterais.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7022
- Escopo de fornecimento
- 4 cantoneiras
2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais
Inclui material de fixação para montagem no armário
1 acabamento dianteiro/traseiro de 200 mm
2 acabamentos dianteiros/traseiros de 100 mm
4 acabamentos laterais de 100 mm - Dimensões
- Altura: 200 mm
Profundidade: 279 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AE
Largura: = 1.000 mm
Profundidade: = 300 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 14 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177032552
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- RODAPÉ A=200 ARM. 1000X300