Base soleira completa Chapa de aço para AE, console universal TP

Nº do item: SO 2816.200

Acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras pré-montadas e acabamentos laterais.

Nº do item:
SO 2816.200
Descrição do produto
Acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras pré-montadas e acabamentos laterais.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Escopo de fornecimento
4 cantoneiras
2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais
Inclui material de fixação para montagem no armário
2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais de 100 mm
Dimensões
Altura: 100 mm
Profundidade: 279 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AE
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 300 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
6,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177032828
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
RODAPÉ 100 600X300
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas