Base soleira completa Aço inoxidável para consoles verticais

Nº do item: SO 2870.000

Caso necessário, é possível montar 2 bases soleiras uma em cima da outra.

Nº do item:
SO 2870.000
Descrição do produto
Caso necessário, é possível montar 2 bases soleiras uma em cima da outra.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido
Escopo de fornecimento
2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais
Inclui material de fixação para montagem no armário
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Console vertical em aço inoxidável
Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
9,52 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177033719
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
RODAPÉ A=100 1200X400 INOX