- Nº do item:
- VX 8660.120
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- Carga máxima permitida: 2500 N em cada elemento de nivelamento
- Nota
- Aplicação possível com VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP com sistema de base soleira VX
- Verificar a capacidade de carga do respectivo piso
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Peso/embalagem
- 0,612 kg
- Emb.
- 4 unid.
- Adequado para
- para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177984813
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- VX Elemento para nivelamento do sistema de base soleira VX, A: 100 mm