- Nº do item:
- VX 8660.140
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos M8 x 16 mm
- Nota
- Quantidade necessária para cada acabamento: 2 unid.
- Emb.
- 20 unid.
- Instalações possíveis
- Para estabilização adicional durante o transporte de sistemas modulares
- Adequado para
- para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177994751
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- VX Peça para montagem modular da base soleira VX
Peças para montagem modular de bases soleiras para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Nº do item: VX 8660.140
Necessárias quando os acabamentos laterais da base soleira de 100 mm ou 200 mm são virados 90° para serem montados para se obter uma maior estabilização para o transporte de armários montados em módulos.