- Nº do item:
- TS 8600.465
- Descrição do produto
- Com esquema integrado de perfurações para montagem personalizada do sistema.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 1 quadro
2 acabamentos dianteiros/traseiros
Inclui material de fixação para montagem no armário
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 400 mm
Profundidade: = 600 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 10,1 kg
- EAN
- 4028177487239
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
TS MODULO CABLEADO 7035