- Nº do item:
- PS 2913.000
- Descrição do produto
- Para maior segurança na fixação dos cabos na base soleira entre o piso e o armário.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- 4 chapas de base soleira
- Nota
- Para cada 200 mm de largura da base soleira é necessária uma chapa.
- Dimensões
- Largura: 175 mm
- Adequado para
- Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 4,128 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177034419
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SO CHAPA PERFORADA INOX 550 F