Pés de nivelamento Para base soleira TS em aço inoxidável e base soleira completa em aço inoxidável

Nº do item: SO 2889.000

Para montagem diretamente embaixo da base soleira TS e da base soleira completa. Para possibilitar o livre acesso, por exemplo, para a limpeza do chão e para compensar desníveis do piso.

Nº do item:
SO 2889.000
Descrição do produto
Para montagem diretamente embaixo da base soleira TS e da base soleira completa. Para possibilitar o livre acesso, por exemplo, para a limpeza do chão e para compensar desníveis do piso.
Vantagens
Livre acesso, por exemplo, para a limpeza do chão
Para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Instalações possíveis
Para montagem diretamente em baixo da base soleira TS e da base soleira completa
Capacidade máxima de carga (estática) por componente
400 kg
Dimensões
Rosca: M12
Faixa de nivelamento
55 ‐ 125 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
2,296 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177034020
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
SO PES NIVELAMENTO INOX M12 (4Pç)
Documentação
Info sheet