- Nº do item:
- VX 8660.042
- Modelo
- novo modelo
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Profundidade: = 500 mm - Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/embalagem
- 2,52 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Adequado para
- para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177978300
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- VX Acabamento lateral para base soleira, A: 200 mm, para P: 500 mm, chapa de aço
Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Nº do item: VX 8660.042
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.