- Nº do item:
- VX 8660.091
- Modelo
- novo modelo
ventilado - Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Adequado para largura/profundidade: 800 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/embalagem
- 1,93 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Adequado para
- para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- VX Acabamento da base soleira, ventilado, para L/P: 800 mm, chapa de aço
Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Nº do item: VX 8660.091
Para ventilação do armário pela base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos ventilados. Com a fixação opcional, os acabamentos ventilados também podem ser montados lateralmente na cantoneira.