Acabamentos laterais para base soleira, 200 mm, em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX

Nº do item: VX 8620.082

Os acabamentos em aço inoxidável são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira.

Nº do item:
VX 8620.082
Descrição do produto
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Profundidade: = 600 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 3R, 4, 4X, 12
Peso/embalagem
4,5 kg
Emb.
2 unid.
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177922426
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
Acabamento lateral para base soleira VX, A: 200 mm, para P: 600 mm, aço inoxidável 1.4301
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas