Este item será descontinuado em: 16 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
8640048
Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Nº do item: VX 8620.048
Os acabamentos são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira.
- Nº do item:
- VX 8620.048
- Descrição do produto
- Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Profundidade: = 1.100 mm
Adequado para largura/profundidade: 1.100 mm - Emb.
- 2 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177944657
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm