Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm, em aço inoxidável

Nº do item: VX 8620.060

Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.

Nº do item:
VX 8620.060
Descrição do produto
Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.
Material
Cantoneira da base soleira: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Cobertura de canto e módulo: plástico
Superfície
Acabamento: polido (grão 400)
Escopo de fornecimento
4 cantoneiras da base soleira
4 coberturas de canto
4 coberturas de módulo
1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Inclui material de fixação
Nota
Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 3R, 4, 4X, 12
Peso/embalagem
9,16 kg
Emb.
2 unid.
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177922334
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
Cantoneira da base soleira VX com acabamento dianteiro e traseiro, A: 200 mm, para L: 600 mm, aço inoxidável 1.4301
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas