Base de concreto para os novos armários básicos CS

Nº do item: CS 9765.086

Base de concreto para armários básicos e modulares CS. Kit de montagem leve para montagem simples e rápida no local de instalação.

Nº do item:
CS 9765.086
Descrição do produto
Kit de montagem leve para montagem simples e rápida no local de instalação. Placa da base soleira dianteira/traseira parafusada por dentro e removível para acesso em caso de serviço.
Material
Concreto leve
Superfície
Sem acabamento
Escopo de fornecimento
1 placa de base
2 laterais
2 placas de base soleira partidas
Inclui material de montagem e parafusos de fixação para montagem do armário
Excavation depth
700 mm
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Dimensões
Altura: 1.000 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Armário básico CS
Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 500 mm
Adequado para profundidade
= 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
270 kg
Número da tarifa alfandegária
68109100
EAN
4028177216808
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
CS RODAPE HORMIGON 1200X500
Documentação
Info sheet
Manual de instruções