O produto sairá de linha em: 31 de dez de 2023
Produto alternativo recomendado:
5301325
Proteção contra tombamento para TS IT
Nº do item: DK 7825.250
Proteção contra tombamento para armários servidores TS A proteção retrátil contra tombamento pode ser montada posteriormente embaixo do quadro dos armários para servidores e somente é puxada para fora quando necessário.
- Nº do item:
- DK 7825.250
- Descrição do produto
- A proteção retrátil contra tombamento pode ser montada posteriormente de forma simples e rápida embaixo do quadro dos armários do rack TS IT e somente é puxada para fora quando necessário.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- A proteção contra tombamento não pode ser utilizada juntamente com chapa ou quadro de base e nem com bases soleiras.
- Capacidade de carga (estática)
- 150 kg
- Adequado para
- Profundidade: 1.000 mm
- Adequado para profundidade
- 1.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 7,296 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- ESTABILIZADOR DK/TS PROF. 1000
- Documentação
- Info sheet