- Nº do item:
- SZ 9765.248
- Material
- Aço inoxidável 1.4016 (AISI 430)
- Superfície
- Caixa: pintura eletrostática a pó, poliéster puro resistente a raios UV
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 1.000 mm
Altura: 660 mm
Profundidade: 500 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: MFG 8
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 31 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Descrição do produto
-
SZ Base soleira montada no solo para armários multifuncionais MFG 8, para L: 1000 mm, P: 500 mm, aço inoxidável