- Nº do item:
- SZ 2436.800
- Descrição do produto
- Este primer mostra-se ideal para proteger os pontos de componentes individuais contra a corrosão, nos quais a tinta foi removida para fazer um recorte ou por outra razão. Após a aplicação, o ponto anteriormente sem tinta fica protegido contra a corrosão. O primer atende aos requisitos da norma IEC 61439 para instalações de baixa tensão e combinações de componentes de distribuição.
- Vantagens
- Excelente aderência
- Proteção ativa contra corrosão
- Poder de enchimento extremamente alto
- Cor
- Cinza escuro
- Conteúdo
- 12 ml
- Forma fornecida
- Bastão de tinta
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,034 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Descrição do produto
- SZ CANETA TIN PRIM.CTRA CORROSAO
Primer anticorrosão
Nº do item: SZ 2436.800
Este primer mostra-se ideal para proteger os pontos de componentes individuais contra a corrosão, nos quais a tinta foi removida para fazer um recorte ou por outra razão. Após a aplicação, o ponto anteriormente sem tinta fica protegido contra a corrosão. O primer atende aos requisitos da norma IEC 61439 para instalações de baixa tensão e combinações de componentes de distribuição.