Primer anticorrosão

Nº do item: SZ 2438.800

Este primer mostra-se ideal para proteger os pontos de componentes individuais contra a corrosão, nos quais a tinta foi removida para fazer um recorte ou por outra razão. Após a aplicação, o ponto anteriormente sem tinta fica protegido contra a corrosão. O primer atende aos requisitos da norma IEC 61439 para instalações de baixa tensão e combinações de componentes de distribuição.

Nº do item:
SZ 2438.800
Descrição do produto
Este primer mostra-se ideal para proteger os pontos de componentes individuais contra a corrosão, nos quais a tinta foi removida para fazer um recorte ou por outra razão. Após a aplicação, o ponto anteriormente sem tinta fica protegido contra a corrosão. O primer atende aos requisitos da norma IEC 61439 para instalações de baixa tensão e combinações de componentes de distribuição.
Vantagens
Excelente aderência
Proteção ativa contra corrosão
Poder de enchimento extremamente alto
Cor
Cinza escuro
Conteúdo
1.000 ml
Forma fornecida
Lata de tinta
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,31 kg
Número da tarifa alfandegária
32129000
EAN
4028177701977
ETIM 7.0
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
Descrição do produto
SZ Corrosion protection primer, color can, 1000 ml, Colour: Dark grey
Documentação
Demais informações
Manual de instruções