O produto sairá de linha em: 31 de dez de 2023
Produto alternativo recomendado:
8100245
- Nº do item:
- DK 7824.200
- Descrição do produto
- Permite ser simplesmente encaixada no lado de cima. Travamento através de fecho de segurança nº 3524 E. Pinos de aterramento com superfície de contato.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 laterais com 4 fechos de segurança nº 3524 E cada uma.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
TX CableNet
TS
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 47,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177232396
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
- LATERAL 2000X1000 DK/TS 7035
- Documentação
- Manual de instruções