- Nº do item:
- DK 5501.060
- Vantagens
- Manuseio simples e fácil
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Fecho de lingueta incluindo fecho de segurança nº 3524 E
- O travamento interno pode ser instalado posteriormente
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Console
Base
Condutores de aterramento
Material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 19 kg
- EAN
- 4028177678750
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
-
TS-IT PAINEL LAT.DIV 2200x1000 ( 1Pç)