Barras

Nº do item: VX 4920.000

Barras para transmitir o travamento do armário principal para os armários montados ao lado em um sistema modular.

Nº do item:
VX 4920.000
Descrição do produto
Em combinação com a cobertura de chave seccionadora, também atende aos padrões da norma UL 508 A para sistemas modulares. Dependendo do sistema modular, são necessários diferentes componentes.
Instalações possíveis
Para transmitir o travamento do armário principal para os armários montados ao lado em um sistema modular. Para cada armário montado no sistema modular é necessária uma barra correspondendo à largura do armário.
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
Largura: = 1.200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX: = 1.200 mm
Tipo de caixa: TS
Emb.
10 unid.
Peso/embalagem
5,99 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177114029
ETIM 7.0
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
Barra VX para o travamento de portas em sistemas modulares, para L: 1200 mm
Documentação
Manual de instruções