- Nº do item:
- TS 8609.050
- Descrição do produto
- Para separar determinados compartimentos do armário. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação. Devido à simetria do quadro do armário e de acordo com as respectivas dimensões, as divisórias também podem ser montadas no lado de trás.
- Aplicações
- Encaixes nos cantos e no meio das laterais possibilitam a utilização de cantoneiras e peças para montagem modular, mesmo com uma divisória montada.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 500 mm
- Instalações possíveis
- A montagem é feita no nível de fixação externo
- O nível interno permanece livre para as demais instalações
- Indicação de montagem
- A divisória também pode ser montada no lado de trás. Desta forma, por exemplo, os conversores de frequência para dissipar o calor podem ser montados em uma divisória com os dissipadores de calor voltados para o lado de fora e serem protegidos/blindados com uma chapa de cobertura.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 11,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177208742
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descrição do produto
-
LAT. DIVIS. TS 2000X500