Lateral retentora para TS IT

Nº do item: DK 7831.725

Lateral retentora para TS IT. Para ser montada suspensa entre dois racks TS IT.

Nº do item:
DK 7831.725
Descrição do produto
Para ser montada suspensa entre dois armários. Contendo respectivamente 3 orifícios com Ø 40 mm em todos os 4 cantos para passagem de cabos, tubulações, etc. Os orifícios podem ser fechados com as buchas afuniladas inclusas no escopo de fornecimento. Para a passagem dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.
Material
Lateral retentora: chapa de aço
Buchas afuniladas: plástico segundo a norma UL 94-HB
Superfície
Lateral retentora: galvanizada
Escopo de fornecimento
Inclui 12 buchas afuniladas com Ø 40 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
Nota
Utilizar conexões para montagem modular TS 8800.490. Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular. As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem.
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
33 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177689008
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
#NV
Documentação
Info sheet