- Nº do item:
- DK 7831.726
- Descrição do produto
- Para ser montada suspensa entre dois armários. Contendo respectivamente 3 orifícios com Ø 40 mm em todos os 4 cantos para passagem de cabos, tubulações, etc. Os orifícios podem ser fechados com as buchas afuniladas inclusas no escopo de fornecimento. Para a passagem dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.
- Material
- Lateral retentora: chapa de aço
Buchas afuniladas: plástico segundo a norma UL 94-HB
- Superfície
- Lateral retentora: galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui 12 buchas afuniladas com Ø 40 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Nota
- Utilizar conexões para montagem modular TS 8800.490. Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular. As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 37 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177517714
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
TS parede SEPARACION CIEGA