- Nº do item:
- TS 8609.030
- Vantagens
- Para a proteção e cobertura de conectores ou de outras instalações
- Entrada de cabos opcionalmente em cima ou embaixo
- Material
- Chapa de cobertura: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Chapa de cobertura
Porta com fecho de barra e fecho de palheta dupla
1 placa de cobertura para o lado de cima e de baixo
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 43 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177250710
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
COBERTURA LATERAL COM PORTA 2000X600MM RAL 7035