- Nº do item:
- SZ 2425.100
- Descrição do produto
- Para proteção contra o acúmulo de pó sobre o canto superior da porta e entre a porta e o perfil horizontal superior do armário. O perfil anti-pó oferece espaço para a colocação de legendas ou de logotipos da empresa.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui plástico transparente para proteção das réguas de legenda (altura: 29,5 mm).
- Nota
- Também pode ser utilizado junto com a cobertura de montagem modular, em cima
- Dimensões
- Comprimento: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,62 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177463028
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SZ Perfil anti-pó, para VX, TS, VX SE, C: 800 mm